EPIC® POWERLOCK A6 C
Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores
Base de panel (source) EPIC® POWERLOCK 660A para conexión crimpada hasta 240 mm²
Conector para cables de energía unipolares no apantallados
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Tensión nominal
- 1000 V
Test de voltaje
- 8 kV
Corriente nominal en A
- Intensidad máxima: 660 A
Grado de contaminación
- 3
Contactos
- Terminal crimpado: cobre plateado
Número de contactos
- 1
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 35 - 240 mm²
Material
- Carcasa: PTB
- Pin de retención del contacto: PA
Grado de protección:
- IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)
- IP20 (sin conectar)
Ciclos de conexión
- 500
Con aprobación VDE
- Reg. VDE nº. D42
Rango de temperaturas
- -25°C a +125°C
Beneficios
- Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
- Conector en colores armonizados según norma europea
- Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta
Ámbito de uso
- Para plantas de energía renovable, p.e. eólica
- Para distribución de energía estática y móvil
- Para la conexión de motores, transformadores y generadores
- Tecnología de luz y sonido
Características de producto
- Base para montaje en panel, entrada recta, junta plana incluida
- Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.
- La carcasa se suministra sin contactos. Estos tienen que solicitarse por separado.
