EPIC® POWER M17 D6

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Conector EPIC® M17 POWER para extensiones de cable

  • Alta potencia en espacio reducido
  • Hay que pedir los contactos por separado
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

Referencia Article descriptionConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Modelo M17 D6, conector de cable
44423050
EPIC® M17 hembra3+PE (contactos de 2 mm)5
44423055
EPIC® M17 macho3+PE (contactos de 2 mm)5
44423051
EPIC® M17 hembra5+PE (contactos de 1mm)5
44423056
EPIC® M17 macho5+PE (contactos de 1mm)5
44423052
EPIC® M17 hembra6+PE (contactos de 1mm)5
44423057
EPIC® M17 macho6+PE (contactos de 1mm)5
44423053
EPIC® M17 hembra7+PE (contactos de 1mm)5
44423058
EPIC® M17 macho7+PE (contactos de 1mm)5
44423059
EPIC® M17 macho3+PE+5 (contactos de 1 mm/0,6 mm)5

Beneficios

  • sensor/actuador
  • Versión con menos contactos para una corriente más elevada
  • Protección EMC (CEM)

Ámbito de uso

  • Servomotores y cables preconectorizados para servos
  • Construcción de instalaciones, aparatos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630V: contactos de 2 mm y 1 mm
  • 60V: contactos de 0,6 mm

Test de voltaje

  • 6KV: contactos de 2 mm y 1 mm
  • 1,5 KV: contactos de 0,6 mm

Corriente nominal en A

  • 3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
  • Contactos: 3+PE (2 mm), 5+PE (1 mm), 6+PE (1 mm), 7+PE (1 mm), 3+PE+5 (1 mm/0,6 mm)

Tipo de conexión

  • Crimpado: 3+PE: 0,5-2,5 mm², 5+PE/6+PE/7+PE: 0,06-1 mm², 3+P+5: 0,06-1/0,06-0,5 mm²

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.