EPIC® POWER M17 F6
Conectores circulares para servomotores y alimentación
Acoplador EPIC® M17 POWER para extensiones de cable
- Alta potencia en espacio reducido
- Hay que pedir los contactos por separado
- Hecho en Alemania
Beneficios
- sensor/actuador
- Versión con menos contactos para una corriente más elevada
- Protección EMC (CEM)
Ámbito de uso
- Servomotores y cables preconectorizados para servos
- Construcción de instalaciones, aparatos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- 630V: contactos de 2 mm y 1 mm
- 60V: contactos de 0,6 mm
Test de voltaje
- 6KV: contactos de 2 mm y 1 mm
- 1,5 KV: contactos de 0,6 mm
Corriente nominal en A
- 3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
Grado de contaminación
- 3
Contactos
- Latón dorado
Número de contactos
- 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
- Contactos: 3+PE (2 mm), 5+PE (1 mm), 6+PE (1 mm), 7+PE (1 mm), 3+PE+5 (1 mm/0,6 mm)
Tipo de conexión
- Crimpado: 3+PE: 0,5-2,5 mm², 5+PE/6+PE/7+PE: 0,06-1 mm², 3+P+5: 0,06-1/0,06-0,5 mm²
Material
- Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
Inserto: PA,
Sello: FPM
Grado de protección:
- IP 67
Ciclos de conexión
- 100
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta + 125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.