
EPIC® SIGNAL M17 D6
Conectores circulares para servomotores y alimentación
Conector EPIC® M17 SIGNAL
- Conector para los cables de datos apantallados
- Hay que pedir los contactos por separado
- Hecho en Alemania
Beneficios
- sensor/actuador
- Protección frente a EMC (CEM)
Ámbito de uso
- Cables de realimentación/de señales
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- IEC: 48 V AC, 74 V DC
Test de voltaje
- 1,5 kV
Corriente nominal en A
- 3,6 A
Grado de contaminación
- 3
Contactos
- Latón dorado
Número de contactos
- Contactos: 8 (1 mm), 17 (0,6 mm)
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,06 - 0,56 mm² (contactos de 0,6 mm)
- Terminal crimpado: 0,06 - 1,0 mm² (contactos de 1mm)
Material
- Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
Inserto: PA,
Sello: FPM
Grado de protección:
- IP 67
Ciclos de conexión
- 100
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta + 125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.