EPIC® H-BE 48 terminación Push-In

Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo

El inserto estándar con conexión roscada, terminal crimpado, terminal tipo deslizante o sujeción push-in es apto, por ejemplo, para la tecnología de la construcción de máquinas.

  • Versión Push-In - tecnología de conexión rápida y fácil sin necesidad de herramientas
  • Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
  • Inserto multifuncional para aplicaciones versátiles

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilAhorro en tiempo de instalaciónRobustoResistente a temperaturas

CEcRUus

Referencia Article descriptionTipo de contactoProtección del hiloNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

H-BE 48 terminación Push-In
44423210
EPIC® H-BE 24 SP 25-48inserto (macho)sí25 - 485
44423211
EPIC® H-BE 24 BP 25-48hembrasí25 - 481

Beneficios

  • La inserción de los conductores con terminales en los insertos Push-In da seguridad al montaje, además de un gran ahorro de tiempo de instalación, sin uso de herramientas
  • Desmontaje e inserción de cables fácil, tan sólo apretando el botón naranja
  • Toma de prueba para ensayar fácilmente los insertos Push-In para un estándar de 2mm
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • La serie EPIC® H-BE es perfecta para aplicaciones que requieren una conexión fiable en trabajos con alta tensión

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria transformación de plásticos
  • Tecnología de luz y sonido
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 16 A
    UL: 13 A
    CSA: 13 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 48 + PE

Tipo de conexión

  • Terminación Push-In: 0.14 - 2.5mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 10

Material

  • Poliamida PA

Ciclos de conexión

  • 500

Certificaciones

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.