
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Marco para sistema modular EPIC® MH
- EPIC® MH Clip
EPIC® MH Clip
Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

- Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
- Clip adaptador para módulos de competidores


H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

Label LCK 32 25x33.5 YE
Label LCK 32 25x33.5 YE
83256142
Las etiquetas envolventes FLEXIMARK® LCK son etiquetas de vinilo con una lámina protectora, para la identificación de cables con una impresora láser. La lámina protectora protege el texto de la abrasión y los disolventes.

CABLE TIES TY-RAP TYH 28 M 360X4.8 TR
CABLE TIES TY-RAP TYH 28 M 360X4.8 TR
61723380
La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero o cabeza de bloqueo también está disponible en LAPP como variante resistente al calor, que puede resistir temperaturas de hasta 105 °C.

SKINDICHT CN-M 12X1.5/1
SKINDICHT CN-M 12X1.5/1
52032580
SKINDICHT® CN-M, prensaestopas de sellado especial, uso en condiciones severas, resistente al agua salada, para elevado estrés mecánico

SILVYN ELT SMOOTH 35.4X41.8 BU 30M
SILVYN ELT SMOOTH 35.4X41.8 BU 30M
61751761
SILVYN® ELT, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SKINDICHT VENT CN 12X1.5
SKINDICHT VENT CN 12X1.5
51730204
SKINDICHT® VENT INOX, elemento métrico de compensación de presión y elemento de cierre con necesidad de espacio reducida y gran flujo de aire

EPIC ULTRA H-B 6 AG/SG DECKEL
EPIC ULTRA H-B 6 AG/SG DECKEL
70250250
La tapa de protección de termoplástico es apta para su uso con las carcasas H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 y H-B 32.

FLEXIMARK Cablelabel PUR 60-10 YE 1000
FLEXIMARK Cablelabel PUR 60-10 YE 1000
83260191
Las etiquetas para cables FLEXIMARK® PUR son marcadores de poliuretano para la señalización de cables con bridas de sujeción, especialmente adecuadas para entornos severos.

EPIC H-B 6 SDR M25
EPIC H-B 6 SDR M25
79015600
La carcasa metálica robusta y baja es idónea para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

UNITRONIC ROBUST C 10x0,34
UNITRONIC ROBUST C 10x0,34
1032081
UNITRONIC® ROBUST C: cable de datos apantallado de baja frecuencia, resistente a biopetróleo / detergentes / agua caliente / fluido hidráulico, -40/+90°C, para exteriores, industria de alimentación y bebidas, compostaje

EPIC ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH
EPIC ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH
10423600
Carcasa para conector rectangular EPIC®, entrada de cable recta, protección CEM, prensaestopas CEM SKINTOP® integrado, resistente a la corrosión, UL50E, Nema 250

H-B 6 AG PANEL MOUNT BASE
H-B 6 AG PANEL MOUNT BASE
10003000
La carcasa metálica forma parte de la serie H-B de carcasas más pequeñas y cuenta con una tapa protectora. Es idónea para la construcción de máquinas, la industria del plástico y otras aplicaciones.

ÖLFLEX 440 CP 3G0,5
ÖLFLEX 440 CP 3G0,5
0012901
ÖLFLEX® 440 CP, cable de control de PUR apantallado para uso en interior y en exterior; flexible en frío, resistente a la abrasión, no propagador de la llama y libre de halógenos con certificación VDE

SKINTOP CUBE FRAME 16
SKINTOP CUBE FRAME 16
52220000
SKINTOP® CUBE, sistema pasacables resistente al aceite, rango de fuerza de apriete variable y fijación de módulos a prueba de vibraciones

SKINDICHT SHV-M-FKM 12/7/5
SKINDICHT SHV-M-FKM 12/7/5
52105430
SKINDICHT® SHV-M-VITON®, prensaestopas robusto de sellado especial para temperaturas elevadas, estanco, resistente a aceites, ácidos y químicos

AB-C4-M12MS-PG7-VA
AB-C4-M12MS-PG7-VA
22262049
Conectores de montaje en campo M12 con tuerca de acero inoxidable, para la conexión de sensores y actuadores con cables cortados a medida. Para la industria de alimentación y bebidas

UNITRONIC ROBUST S/A FD 3x0,34
UNITRONIC ROBUST S/A FD 3x0,34
7038895
Cables para cableado de sensores/actuadores en entornos exigentes. Para uso en cadenas de arrastre, libre de halógenos, para conectar con conectores M8 y M12.

EPIC ULTRA H-A 3 MTG M20
EPIC ULTRA H-A 3 MTG M20
10423300
Carcasa para conector rectangular EPIC®, entrada de cable recta, protección CEM, resistente a la corrosión, UL50E, Nema 250

SKINTOP INOX SC M 40
SKINTOP INOX SC M 40
53806731
SKINTOP® INOX EMC, prensaestopas de acero inoxidable, resistente a la corrosión con superficies lisas, diseño compacto, resistente al agua salada

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 7G1
0046110
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF, cable de alimentación y control de silicona, resistente a roturas y cortes, para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas, adecuado para +180°C
Beneficios
- Clip EPIC® MH para el montaje de módulos de la competencia en el marco EPIC® MH
- El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
- La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria robótica
- Ingeniería de planta
- Energía renovable
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Rango de temperaturas
- -40°C
- +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.