EPIC® H-K 6/36
Inserto combinación de alimentación y control
El inserto combinado es apto para la potencia y el control y puede utilizarse, por ejemplo, en el sector de las energías renovables y los sistemas de control.
Inserto combinación de alimentación y control
Beneficios
- Alimentación y control en un inserto conector
- Excelente combinación con ÖLFLEX®SERVO
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Ingeniería de control
- Energía renovable
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- 830 V Power
- 400 V Control
Test de voltaje
- 8 kV
Corriente nominal en A
- 80 A Potencia
- 16 A Control
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 5 mOhm
Número de contactos
- 4 + 2 + PE
Tipo de conexión
- Conexión roscada: 1,5 - 16,0 mm² (contacto de potencia)
- Conexión roscada: 0,5 - 2,5 mm² (contacto de control)
Longitud de pelado (mm)
- 16 mm (potencia)
- 6 mm (control)
Material
- Policarbonato PC
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- de -40 °C a +125 °C
- Conexión a tierra con cable de 16mm² sólo recomendada con el terminal 44424029
- Los insertos deben utilizarse con la carcasa apropiada
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Para la conexión de conductores trenzados debe utilizarse un manguito terminal.
