EPIC® H-A 004 CL
Insertos H-A con abrazadera de cepo (resorte) hasta 2,5 mm² de sección de conexión
El inserto conector rectangular con conexión por cepo (resorte) es perfecto para realizar una conexión sin herramientas especiales. Garantiza una conexión a prueba de vibraciones y está fabricado con un plástico robusto y no inflamable conforme a la norma UL94 V-0. El inserto 3+PE encaja en las carcasas EPIC® de la serie H-A 3 y también cuenta con la homologación UL.
Beneficios
- Fácil de montar, debido a la entrada recta del conductor.
- La conexión mediante cepo (resorte) permite el montaje sin herramientas especiales y crea una conexión a prueba de vibraciones entre el contacto y el cable La conexión de hilos divididos es posible con o sin manguitos terminales.
- De plástico resistente (clase de inflamabilidad V-0 según el método de ensayo UL94 para la inflamabilidad de plásticos).
- Gracias a su reducido tamaño, está diseñado para su uso en espacios limitados.
- La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.
Ámbito de uso
- Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
- Para uso con carcasas de la serie EPIC® H-A 3.
- Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 230 V / 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Test de voltaje
- 4 kV
Corriente nominal en A
- 10 A
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 1 mOhm
Contactos
- Latón plateado
Número de contactos
- 4 + PE
Tipo de conexión
- Conexión por cepo (resorte): 0,14 - 2,5 mm²
- Conexión por cepo (resorte): 26 - 14 AWG
Material
- Policarbonato PC
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- de -40 °C a +125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
