EPIC® POWER LS1.5 F6

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Acoplador EPIC® LS1.5 para contactos macho para extensiones de cable

  • Hay que pedir los contactos por separado
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónRobustoProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

Referencia Descripción del artículoConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Tipo LS1.5 F6 para contactos macho
44429300
EPIC® POWER LS1.5 F63+PE+21
44429301
EPIC® POWER LS1.5 F63+PE+21
44429302
EPIC® POWER LS1.5 F63+PE+21
44429303
EPIC® POWER LS1.5 F63+PE+41
44429304
EPIC® POWER LS1.5 F63+PE+41
44429305
EPIC® POWER LS1.5 F63+PE+41

Beneficios

  • Más potencia para servomotores
  • Diseño robusto y antivibraciones
  • Modelo CEM para cables con sección grande

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V (contactos 3,6mm)
  • 250 V (contactos 2mm)

Test de voltaje

  • 6 kV (contactos 3,6 mm)
  • 4 kV (contactos 2 mm)

Corriente nominal en A

  • 70 A (contactos de 3,6 mm) a 25 °C
  • 30 A (contactos de 2 mm) a 25 °C

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 3+PE+2(3.6mm/2mm)
  • 3+PE+4(3.6mm/2mm)

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,75 - 10 mm² (contactos de 3,6 mm)
  • Terminal crimpado: 0,14 - 4,0 mm² (contactos de 2 mm)

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 50

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.