
EPIC® POWER LS1.5 D6
Conectores circulares para servomotores y alimentación
Conector EPIC® LS1.5 para contactos hembra con tuerca de acoplamiento
- Protección frente a EMC (CEM)
- Hay que pedir los contactos por separado
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Más potencia para servomotores
- Diseño robusto y antivibraciones
- Modelo CEM para cables con sección grande
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Servomotores y cables preconectorizados para servos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal
- 630 V (contactos 3,6mm)
- 250 V (contactos 2mm)
Test de voltaje
- 6 kV (contactos 3,6 mm)
- 4 kV (contactos 2 mm)
Corriente nominal en A
- 70 A (contactos de 3,6 mm) a 25 °C
- 30 A (contactos de 2 mm) a 25 °C
Grado de contaminación
- 3
Contactos
- Latón dorado
Número de contactos
- 3+PE+2(3.6mm/2mm)
- 3+PE+4(3.6mm/2mm)
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,75 - 10 mm² (contactos de 3,6 mm)
- Terminal crimpado: 0,14 - 4,0 mm² (contactos de 2 mm)
Material
- Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
Inserto: PA,
Sello: FPM
Grado de protección:
- IP 67
Ciclos de conexión
- 50
Rango de temperaturas
- de -20 °C a +125 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.