Contactos macho EPIC® POWER LS3

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos macho EPIC® POWER LS3 para la serie de conectores circulares de tamaño 3

  • Sólo está disponible como versión crimpada debido a la alta tensión mecánica en aplicaciones de servo
  • Contactos de alimentación chapados en plata, contactos de señal chapados en oro
  • Hecho en Alemania

Resistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónFiabilidad

No data available for display
Referencia DenominaciónDiseñoPara forma constructivaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos macho EPIC® POWER LS3
44429360
LS3 A, F SCEM 10MM AG 10Macho 10 mm 10 mm²para tipo A1, F64
44429361
LS3 A, F SCEM 10MM AG 16Macho 10 mm 16 mm²para tipo A1, F64
44429362
LS3 A, F SCEM 10MM AG 25Macho 10 mm 25 mm²para tipo A1, F64
44429363
LS3 A, F SCEM 10MM AG 35Macho 10 mm 35 mm²para tipo A1, F64
44429365
LS3 A, F SCEM 1.6MM AU 0.75-1.5Macho 1,6 mm 0,75-1,5 mm²para tipo A1, F64

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.