Marco de acoplamiento MCR EPIC®

El sistema de instalación para armarios de distribución se suministra como set o en componentes individuales (parte superior para conectores de cable, parte inferior para el montaje de rieles de perfil de sombrero DIN).

  • Sistema de montaje para cuadros eléctricos
  • para fijación de insertos con montaje flotante
Referencia Descripción del artículoDiseñoUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44429441
H-B 10 DF4 tornillos de fijación todos incluidos2
44429442
H-B 16 DF4 tornillos de fijación todos incluidos2
44429443
H-B 24 DF4 tornillos de fijación todos incluidos2
44429440
H-B 6 DF4 tornillos de fijación todos incluidos2

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Energía eólica

Características de producto

  • Volumen de suministro por unidad de embalaje: 2 marcos con 8 tornillos
  • Tornillos especiales adaptadas al marco
  • Rango de captura en eje x y eje y: + - 1,5 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • Descripción de clase ETIM 5.0: soporte de inserto de contacto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte de inserto de contacto para conectores industriales

Material

  • Marco de acoplamiento: acero inoxidable
    Tornillos: acero cincado

Ciclos de conexión

  • 500

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.