LiY con aislamiento bicolor en espiral

Cable unipolar para dispositivos de telecomunicaciones con bandas de color

LIY, cable de control, PVC, hilos trenzados para conexiones para dispositivos de telecomunicación y componentes electrónicos, con aislamiento bicolor en espiral, no propagador de la llama, máx. +70°C

  • Cable de conexión de control de PVC
  • Buena relación calidad - precio
  • PVC con dos colores en espiral

CEFire

Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/carreteÍndice de cobre kg/kmUnidad base

Precio (base)

4502232S
Azul/negro0.251,52502,4
4502262S
Azul/blanco0.251,52502,4
4502282S
Marrón/verde0.251,52502,4
4502292S
Marrón/blanco0.251,52502,4
4502302S
Amarillo/negro0.251,52502,4
4502312S
amarillo/rojo0.251,52502,4
4502342S
verde/blanco0.251,52502,4
4502372S
púrpura/blanco0.251,52502,4
4502392S
naranja/blanco0.251,52502,4
4502402S
rojo/negro0.251,52502,4
4502432S
blanco/negro0.251,52502,4
4502442S
blanco/azul0.251,52502,4
4502462S
blanco/rojo0.251,52502,4

Ámbito de uso

  • Cable unipolar para el cableado interior dedispositivos de telecomunicaciones ycomponentes electrónicos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Carrete: d1=18 mm; d2=150 mm; b=85 mm.

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor de cobre
  • Aislamiento del conductor de base de PVC tipo YI 2/TI 2 según VDE 0207-4
  • Identificado con franjas de colores

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Tensión de cresta de trabajo

  • 900 V (0,25 mm²)

Formación del conductor

  • 0,25 mm²: Alambres ≥ 14 (por 0,15 mm Ø)

Tensión nominal

  • Tensión de trabajo < 50 V AC
  • Upp - Tensión pico-pico: ≤ 250 V

Tensión de prueba

  • 2500 V (0,25 mm²)

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.