e-Shop

X05V-K con aislamiento bicolor en espiral

X05V-K, cable de alimentación y control para cableado interno, PVC, 300/500 V, clase 5, aislamiento bicolor en espiral, no propagador de la llama, bobina

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • PVC con dos colores en espiral

CEEACFire

Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/carretem/bidónÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4512261S
Azul/blanco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512261K
Azul/blanco0.52.1 - 2.5-40004,89
4512921S
Azul oscuro/blanco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512211S
Negro/rojo0.52.1 - 2.5250-4,89
4512231S
Azul/negro0.52.1 - 2.5250-4,89
4512241S
Azul/verde0.52.1 - 2.5250-4,89
4512251S
azul / rojo0.52.1 - 2.5250-4,89
4512271S
Marrón/negro0.52.1 - 2.5250-4,89
4512291S
Marrón/blanco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512311S
amarillo/rojo0.52.1 - 2.5250-4,89
4512371S
púrpura/blanco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512381S
naranja/negro0.52.1 - 2.5250-4,89
4512391S
naranja/blanco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512401S
rojo/negro0.52.1 - 2.5250-4,89
4512421S
rojo/blanco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512441S
blanco/azul0.52.1 - 2.5250-4,89
4512461S
blanco/rojo0.52.1 - 2.5250-4,89
4512341S
verde/blanco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512221S
Negro/blanco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512281S
Marrón/verde0.52.1 - 2.5250-4,89
4512301S
Amarillo/negro0.52.1 - 2.5250-4,89
4512321S
amarillo/blanco0.52.1 - 2.5250-4,89
4512351S
púrpura/negro0.52.1 - 2.5250-4,89
4512431S
blanco/negro0.52.1 - 2.5250-4,89
4512451S
Blanco/marrón0.52.1 - 2.5250-4,89
4512471S
Gris/negro0.52.1 - 2.5250-4,89
4512262S
Azul/blanco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512922S
Azul oscuro/blanco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512202S
Negro/verde0.752.2 - 2.7250-7,212
4512212S
Negro/rojo0.752.2 - 2.7250-7,212
4512232S
Azul/negro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512242S
Azul/verde0.752.2 - 2.7250-7,212
4512252S
azul / rojo0.752.2 - 2.7250-7,212
4512252K
azul / rojo0.752.2 - 2.7-40007,212
4512272S
Marrón/negro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512292S
Marrón/blanco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512312S
amarillo/rojo0.752.2 - 2.7250-7,212
4512332S
Verde/negro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512372S
púrpura/blanco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512382S
naranja/negro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512392S
naranja/blanco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512402S
rojo/negro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512412S
Rojo/amarillo0.752.2 - 2.7250-7,212
4512422S
rojo/blanco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512442S
blanco/azul0.752.2 - 2.7250-7,212
4512462S
blanco/rojo0.752.2 - 2.7250-7,212
4512342S
verde/blanco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512222S
Negro/blanco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512302S
Amarillo/negro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512322S
amarillo/blanco0.752.2 - 2.7250-7,212
4512352S
púrpura/negro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512432S
blanco/negro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512452S
Blanco/marrón0.752.2 - 2.7250-7,212
4512472S
Gris/negro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512263S
Azul/blanco12.4 - 2.8250-9,615
4512923S
Azul oscuro/blanco12.4 - 2.8250-9,615
4512203S
Negro/verde12.4 - 2.8250-9,615
4512213S
Negro/rojo12.4 - 2.8250-9,615
4512233S
Azul/negro12.4 - 2.8250-9,615
4512243S
Azul/verde12.4 - 2.8250-9,615
4512253S
azul / rojo12.4 - 2.8250-9,615
4512273S
Marrón/negro12.4 - 2.8250-9,615
4512293S
Marrón/blanco12.4 - 2.8250-9,615
4512313S
amarillo/rojo12.4 - 2.8250-9,615
4512333S
Verde/negro12.4 - 2.8250-9,615
4512363S
Púrpura/amarillo12.4 - 2.8250-9,615
4512373S
púrpura/blanco12.4 - 2.8250-9,615
4512383S
naranja/negro12.4 - 2.8250-9,615
4512393S
naranja/blanco12.4 - 2.8250-9,615
4512393K
naranja/blanco12.4 - 2.8-20009,615
4512403S
rojo/negro12.4 - 2.8250-9,615
4512413S
Rojo/amarillo12.4 - 2.8250-9,615
4512423S
rojo/blanco12.4 - 2.8250-9,615
4512423K
rojo/blanco12.4 - 2.8-20009,615
4512443S
blanco/azul12.4 - 2.8250-9,615
4512463S
blanco/rojo12.4 - 2.8250-9,615
4512343S
verde/blanco12.4 - 2.8250-9,615
4512223S
Negro/blanco12.4 - 2.8250-9,615
4512283S
Marrón/verde12.4 - 2.8250-9,615
4512303S
Amarillo/negro12.4 - 2.8250-9,615
4512323S
amarillo/blanco12.4 - 2.8250-9,615
4512353S
púrpura/negro12.4 - 2.8250-9,615
4512433S
blanco/negro12.4 - 2.8250-9,615
4512453S
Blanco/marrón12.4 - 2.8250-9,615
4512473S
Gris/negro12.4 - 2.8250-9,615

Ámbito de uso

  • Cableado interior de dispositivos
  • Tendido protegido en luminarias
  • Sistemas de señalización sobre y bajo enlucido en tubos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-31

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislamiento de base de PVC
  • Identificado con franjas de colores

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • 4x diámetro exterior (DE) en la utilización definida para el H05V-K; 2 x DE en flexión moderada

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Capacidad de carga

  • VDE 0298 Parte 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.