e-Shop

X07V-K con aislamiento bicolor en espiral

X07V-K, cable de alimentación y control para cableado interno, PVC, 450/750 V, clase 5, aislamiento bicolor en espiral, no propagador de la llama, bobina

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • PVC con dos colores en espiral

CEEACFire

Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/carreteÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4522261S
Azul/blanco1.52.8 - 3.415014,422
4522921S
Azul oscuro/blanco1.52.8 - 3.415014,422
4522201S
Negro/verde1.52.8 - 3.415014,422
4522211S
Negro/rojo1.52.8 - 3.415014,422
4522231S
Azul/negro1.52.8 - 3.415014,422
4522241S
Azul/verde1.52.8 - 3.415014,422
4522251S
azul / rojo1.52.8 - 3.415014,422
4522291S
Marrón/blanco1.52.8 - 3.415014,422
4522311S
amarillo/rojo1.52.8 - 3.415014,422
4522331S
Verde/negro1.52.8 - 3.415014,422
4522371S
púrpura/blanco1.52.8 - 3.415014,422
4522381S
naranja/negro1.52.8 - 3.415014,422
4522391S
naranja/blanco1.52.8 - 3.415014,422
4522401S
rojo/negro1.52.8 - 3.415014,422
4522411S
Rojo/amarillo1.52.8 - 3.415014,422
4522421S
rojo/blanco1.52.8 - 3.415014,422
4522441S
blanco/azul1.52.8 - 3.415014,422
4522461S
blanco/rojo1.52.8 - 3.415014,422
4522341S
verde/blanco1.52.8 - 3.415014,422
4522221S
Negro/blanco1.52.8 - 3.415014,422
4522301S
Amarillo/negro1.52.8 - 3.415014,422
4522321S
amarillo/blanco1.52.8 - 3.415014,422
4522431S
blanco/negro1.52.8 - 3.415014,422
4522471S
Gris/negro1.52.8 - 3.415014,422
4522262S
Azul/blanco2.53,4 - 4,11002437
4522922S
Azul oscuro/blanco2.53,4 - 4,11002437
4522252S
azul / rojo2.53,4 - 4,11002437
4522292S
Marrón/blanco2.53,4 - 4,11002437
4522372S
púrpura/blanco2.53,4 - 4,11002437
4522392S
naranja/blanco2.53,4 - 4,11002437
4522402S
rojo/negro2.53,4 - 4,11002437
4522422S
rojo/blanco2.53,4 - 4,11002437
4522442S
blanco/azul2.53,4 - 4,11002437
4522462S
blanco/rojo2.53,4 - 4,11002437
4522222S
Negro/blanco2.53.4 - 4.11002437
4522472S
Gris/negro2.53,4 - 4,11002437

Ámbito de uso

  • Tendido bajo tubo, visible o empotrado en el enlucido, en canaleta de conducción cerrada, etc.
  • Apto para la conexión de bastidores, canalizaciones de cables y tubos, únicamente como conductor de unión equipotencial

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Caja: d1=18 mm; d2=200 mm; b=85 mm.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-31

Composición de producto

  • Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228
  • Aislamiento de base de PVC
  • Identificado con franjas de colores

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • 4 x diámetro exterior en uso definido para el H07V-K; 2 x diámetro exterior para flexión moderada

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Capacidad de carga

  • VDE 0298 Parte 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.