LiFY

Cable flexible en frío, Clase 6, para dispositivos o medición

LIFY, cable de alimentación y control, cable unipolar especial de PVC, trenzado extrafino/cable de medición extremadamente flexible, protección contra baja tensión, máx. +70 °C

Extemadamente flexible / hilos extrafinos

CEEACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Core colourÍndice de cobre kg/kmUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

4560017S
0.752.5verde/amarillo7,2100
4560013S
0.752.5Negro7,2100
4560014S
0.752.5Azul7,2100
4560016S
0.752.5Rojo7,2100
4560027S
12.9verde/amarillo9,6100
4560023S
12.9Negro9,6100
4560024S
12.9Azul9,6100
4560026S
12.9Rojo9,6100
4560037S
1.53.7verde/amarillo14,4100
4560033S
1.53.7Negro14,4100
4560034S
1.53.7Azul14,4100
4560036S
1.53.7Rojo14,4100
4560057S
2.54.2verde/amarillo2450
4560053S
2.54.2Negro2450
4560054S
2.54.2Azul2450
4560056S
2.54.2Rojo2450
4560063
45.1Negro38,4100
4560067
45.1verde/amarillo38,450
4560064
45.1Azul38,4100
4560077
66verde/amarillo57,650
4560073
66Negro57,650
4560074
66Azul57,650
4560076
66Rojo57,650
4560087
106.6verde/amarillo9650
4560083
106.6Negro9650
4560086
106,6Rojo9650

Beneficios

  • Aislamiento de PVC especialmente suave, flexible en frío

Ámbito de uso

  • Para uso en instalaciones móviles
  • Para mediciones en montajes en laboratorios de electricidad y centros de formación técnica

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812 y VDE 0250-1

Composición de producto

  • Conductor de cobre
  • Aislamiento de base de PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Conductor IEC extrafino de clase 6: 0,07 mm

Tensión nominal

  • Cables LiFY de alta flexibilidad:
    hasta 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V,
    desde 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.