e-Shop

Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D

Cable flexible en frío, para puesta a tierra o interconexión

X00V3-D, cable unipolar especial, cable de tierra para puesta a tierra y cortocircuito, flexible a temperaturas bajas -25°C, cubierta exterior de PVC transparente

  • Puesta a tierra y cortocircuito anterior al mantenimiento de campo
  • Flexible a bajas temperaturas

resistente al frío

EACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4571110
168.1153,6170
4571111
259.5240290
4571112
3511336400
4571113
5013.2480550
4571114
7015.8672770
4571115
9518.39121010

Ámbito de uso

  • Proporciona protección adicional durante las reparaciones
  • Para llevar a tierra instalaciones de alta tensión en compañías eléctricas o sistemas ferroviarios
  • Para llevar a tierra dispositivos y potenciales derivaciones en partes de maquinaria y sistemas EDP
  • Apto para su uso en ambientes con bajas temperaturas.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Cubierta exterior: basada en PVC, transparente

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 12 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 1000 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -25 °C a +55 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.