Cable de cobre desnudo Clase 2

Cable de cobre desnudo trenzado para sistemas de conexión equipotencial

Cable de cobre: cable de cobre desnudo multifilar para la instalación de sistemas de conexión equipotencial entrelazados.

Para sistemas de compensación de potencial

Libre de halógenos

Fire

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

45612000
63.1857,658
45612011
104.149696
45612022
165.1153,6154
45612033
256.3240240
45612044
357.5336336
45612055
508.7480480
45612066
7010.5672672
45612077
9512.5912912

Beneficios

  • Baja impedancia
  • Sin corrosión

Ámbito de uso

  • Para llevar a tierra dispositivos y potenciales derivaciones en partes de maquinaria y sistemas EDP
  • Para la construcción de sistemas de compensación de potencial interconectados

Composición de producto

  • Conductor de hilos de cobre desnudo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Multifilar conforme a VDE 0295, clase 2 / IEC 60228 clase 2

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.