Cable de cobre para puesta a tierra ESUY

Cable flexible para puesta a tierra, interconexión e igualación de potencial

Cable unipolar especial ESUY, cable de tierra para puesta a tierra y cortocircuito o como conexión equipotencial, alta flexibilidad, cubierta exterior transparente de PVC, no propagador de la llama

  • Puesta a tierra y cortocircuito anterior al mantenimiento de campo
  • Alta flexibilidad mecánica

EACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

4571101
168.8177230
4571102
2510.4275316
4571103
3512.4387475
4571104
5014.6560670
4571105
7017791905
4571106
9519.810691220

Beneficios

  • Muy flexible a pesar de la gran sección nominal del conductor

Ámbito de uso

  • Proporciona protección adicional durante las reparaciones
  • Para llevar a tierra instalaciones de alta tensión en compañías eléctricas o sistemas ferroviarios
  • Para llevar a tierra dispositivos y potenciales derivaciones en partes de maquinaria y sistemas EDP

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Trenzado de hilos de cobre desnudos
  • Cubierta exterior: basada en PVC, transparente

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • según DIN 46440

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 12 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • 2000 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -5 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.