SKINDICHT® KU, KUS, KUK
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, reductores de poliamida reforzada con fibra de vidrio para una máxima estabilidad mecánica, con rosca PG
Beneficios
- Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
- Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica
Ámbito de uso
- Maquinaria
- Dispositivos
- Carcasas
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
- Primera cifra: rosca exterior
Segunda cifra: rosca interior
Composición de producto
- SKINDICHT® KU con hexágono y forma constructiva plana (1)
- SKINDICHT® KUS con hexágono y forma constructiva alta (2)
- SKINDICHT® KUK moleteada (3)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles
- RAL 7035 gris claro
Material
- Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
