SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, contratuercas reforzadas con fibra de vidrio, para una máxima estabilidad mecánica, para fijación en agujeros no roscados

Ahorro en tiempo de instalación Resistente a temperaturas Variedad de certificados de aprobación

CE RU

Referencia Denominación de pieza/tamaño SW tamaño de llave mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINTOP® GMP-GL gris plateado
53019000
PG 7 19 100
53019010
PG 9 22 100
53019020
PG 11 24 100
53019030
PG 13,5 27 100
53019040
PG 16 30 100
53019050
PG 21 36 50
53019060
PG 29 46 50
53019070
PG 36 60 25
53019080
PG 42 65 25
53019090
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL negro
53019200
PG 7 19 100
53019210
PG 9 22 100
53019220
PG 11 24 100
53019230
PG 13,5 27 100
53019240
PG 16 30 100
53019250
PG 21 36 50
53019260
PG 29 46 50
53019270
PG 36 60 25
53019280
PG 42 65 25
53019290
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL gris claro
53019001 PG 7 19 100
53019011 PG 9 22 100
53019021 PG 11 24 100
53019031 PG 13,5 27 100
53019041 PG 16 30 100
53019051 PG 21 36 50
53019061 PG 29 46 50
53019071 PG 36 60 25
53019081 PG 42 65 25
53019091 PG 48 70 25

Beneficios

  • Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica
  • La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montarla con la llave inglesa

Ámbito de uso

  • Para fijar los prensaestopas SKINTOP® en agujeros no roscados

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Cuenta con aprobación UL, únicamente cuando se utiliza con los prensaestopas de poliamida SKINTOP® con aprobación UL
  • diseñado para uso con SKINTOP® ST(R)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda

  • Disponible sin anillo
    (sin superficie para herramienta de montaje)

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.