SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, reductores de poliamida reforzada con fibra de vidrio para una máxima estabilidad mecánica, con rosca PG

Ahorro de espacio

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/750
52025100
KU 13,5/750
52025110
KU 16/950
52025120
KU 21/1125
51730040
KU 21/13,525
52025130
KU 29/13,525
51730050
KU 29/1625
52025140
KU 36/1625
52025150
KU 36/2125
52025050
KU 36/2925
52025160
KU 42/2125
52025170
KU 42/2925
52025060
KU 42/3625
52025180
KU 48/2925
52025190
KU 48/3625
52025070
KU 48/4225
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/750
51730060
KUS 11/950
51730070
KUS 13,5/1150
51730080
KUS 16/13,550
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/950
51730025
KUK 16 /950
51730030
KUK 16/1150
51730035
KUK 21/13,550
51730090
KUK 21/1650
51730100
KUK 29/2125
51730110
KUK 36/2925

Beneficios

  • Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
  • Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica

Ámbito de uso

  • Maquinaria
  • Dispositivos
  • Carcasas

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Primera cifra: rosca exterior
    Segunda cifra: rosca interior

Composición de producto

  • SKINDICHT® KU con hexágono y forma constructiva plana (1)
  • SKINDICHT® KUS con hexágono y forma constructiva alta (2)
  • SKINDICHT® KUK moleteada (3)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.