SKINDICHT® SR
SKINDICHT® SR, prensaestopas de latón, con rosca PG, con protección contra flexión y antiacodaduras, alto grado de protección, para cables con diámetros exteriores grandes
Beneficios
- protección fiable contra flexión y torsión
- Descarga de tracción elevada
- Robusto
- Para cables de gran diámetro exterior
- Máxima protección
Ámbito de uso
- Si los cables para aparatos
eléctricos y maquinaria se mueven
durante su uso, éstos deberán estar
protegidos frente al doblado excesivo
conforme a VDE 0700-1 - Herramientas portátiles
- Equipos móviles
- Centros de construcción
- Partes móviles de máquinas
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
Aviso
- Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM
- Por favor, consulte SKINDICHT® SRE, para aquellos de tipo CEM
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Bajo demanda
- Disponible con rosca de conexión larga
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Junta tórica: NBR
Protección antiacodaduras: CR
Grado de protección:
- IP 65
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
