SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, prensaestopas de latón, con rosca PG, con protección contra flexión y antiacodaduras, alto grado de protección, para cables con diámetros exteriores grandes

Alcance de sujeción amplioProtección frente a descarga de tracciónRobusto

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmTamaño máx. de accesorio para instalación en mmSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SR
52000990
SR 07/053,5 - 52314.0 / 15.050.0550
52001000
SR 09/075,5 - 72517.0 / 17.052.0650
52001010
SR 11/075,5 - 72820.0 / 20.056.0625
52001020
SR 11/097,5 - 92820.0 / 20.056.0625
52001030
SR 13/097,5 - 93222.0 / 22.062.06,525
52001040
SR 13/119 - 113222.0 / 22.062.06,525
52001050
SR 13/1311 - 133222.0 / 22.062.06,525
52001060
SR 16/1311,5 - 133524.0 / 24.067.06,525
52001070
SR 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06,525
52001080
SR 21/1513,5 - 154630.0 / 30.079.0725
52001090
SR 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0725
52001100
SR 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0725
52001110
SR 21/2018 - 204630.0 / 30.079.0725
52001120
SR 29/2018 - 205940.0 / 41.091.0810
52001130
SR 29/2321 - 235940.0 / 41.091.0810
52001140
SR 29/2523 - 255940.0 / 41.091.0810
52001150
SR 36/2623 - 267050.0 / 50.0110.095
52001160
SR 36/3027 - 307050.0 / 50.0110.095
52001170
SR 36/3330 - 337050.0 / 50.0110.095
52001180
SR 36/3532 - 357050.0 / 50.0110.095
52001190
SR 42/3532 - 357557.0 / 57.0114.0105
52001200
SR 42/3835 - 387557.0 / 57.0114.0105
52001210
SR 42/4036 - 407557.0 / 57.0114.0105

Beneficios

  • protección fiable contra flexión y torsión
  • Descarga de tracción elevada
  • Robusto
  • Para cables de gran diámetro exterior
  • Máxima protección

Ámbito de uso

  • Si los cables para aparatos
    eléctricos y maquinaria se mueven
    durante su uso, éstos deberán estar
    protegidos frente al doblado excesivo
    conforme a VDE 0700-1
  • Herramientas portátiles
  • Equipos móviles
  • Centros de construcción
  • Partes móviles de máquinas

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM
  • Por favor, consulte SKINDICHT® SRE, para aquellos de tipo CEM

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

  • Disponible con rosca de conexión larga

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR
    Protección antiacodaduras: CR

Grado de protección:

  • IP 65

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.