SKINDICHT® SHVE
SKINDICHT® SHVE, prensaestopas con contacto a pantalla de 360° y baja resistencia, rosca PG, alto grado de protección, como prensaestopas de puesta a tierra
Beneficios
- Contacto de la pantalla de 360º óptimo, de baja resistencia
- Máxima protección
- Descarga de tracción elevada
Ámbito de uso
- Prensaestopas de latón de puesta a tierra, para uso en zonas donde existan campos perturbadores de naturaleza eléctrica.
- Tecnología médica
- Convertidores de frecuencia
- Aeropuertos
- Tecnología de medición y control
Composición de producto
- 1 racor
- Manguito con dos tomas a tierra
- 3 conos de sellado
- 4 conos de latón
- 5 tornillos de compresión
Aviso
- Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM
- Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca EMC(CEM)
SKINDICHT® SM-PE - Ejemplo de descripción de pedido:
SRE 13,5 / 9 / 9 / 5
13,5 = rosca PG del tornillo de compresión
9 = tuerca de conexión PG
9 = diámetro interior del sellado anti acodaduras
5 = diámetro interior del casquillo de puesta a tierra
Clasificación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Casquillo de puesta a tierra: latón brillante
Cono de sellado especial: CR
Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
