SKINDICHT® BL-M hex. FKM

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal with FKM o-ring for closing pre-threaded holes, assembling with open-end wrench

Ingeniería de plantaOil & GasGran resistencia químicaResistente al calorResistente a la corrosiónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónResistente a aceitesRobustoFiabilidadResistente a temperaturas

CE

No data available for display
No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52006118
M12x1,5168.0525
52103479
M16x1,5208.0525
52103426
M20x1,5249.5625
52103436
M25x1,52911.0725
52103480
M32x1,53612.0825
52103481
M40x1,54513.0825
52103466
M50x1,55415.095
52103476
M63x1,56716.0105
Versión de latón sin plomo
52103406LF
M12x1,5168.0525
52103416LF
M16x1,5208.0525
52103426LF
M20x1,5249.5625
52103436LF
M25x1,52911.0725
52103446LF
M32x1,53612.0825
52103456LF
M40x1,54513.0825
52103466LF
M50x1,55415.095
52103476LF
M63x1,56716.0105

Beneficios

  • Resiste temperaturas de hasta +200 °C.
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Para cerrar un orificio roscado métrico sin usar en una envolvente.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Características de producto

  • Assembling with open-end wrench.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: FKM

Grado de protección:

  • IP 66
  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.