SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, tapones ciegos para tapar agujeros roscados, solución económica, renombrados como SKINTOP® PLUG

Fiabilidad Resistente a radicación UV Impermeable

CE

Referencia Denominación de pieza/tamaño Longitud media C (mm) Longitud roscada D mm Ø mm exterior Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006610
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006620
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006630
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006640
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006650
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006660
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006670
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

Beneficios

  • Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado
  • Buena relación calidad precio

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Caja de distribución
  • Caja de conexión

Características de producto

  • Se monta con un destornillador

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Poliestireno resistente a impactos

Grado de protección:

  • IP 54
  • IP 68 (con junta tórica)

Rango de temperaturas

  • desde -25 °C hasta +60 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.