Cono de sellado SKINDICHT® SHV

Cono de sellado SKINDICHT® SHV

Gran resistencia químicaResistencia a ácidosResistente a temperaturas

No data available for display
Referencia Tamaño PG / diámetro de aperturaØ interior (mm)Longitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.05.013.8100
52021130
SHV 9/ 6.06.014.8100
52021140
SHV 9/ 7.07.014.8100
52021150
SHV 11/ 7.07.017.5100
52021160
SHV 11/ 9.09.017.0100
52021180
SHV13,5/ 9.09.018.5100
52021170
SHV13,5/ 11.011.018.5100
52021190
SHV 16/ 11.011.019.550
52021200
SHV 16/ 13.013.019.550
52021210
SHV 16/ 15.015.019.550
52024460
SHV 21/ 16.016.019.850
52021220
SHV 21/ 18.018.019.850
52021230
SHV 21/ 20.020.019.850
52021240
SHV 29/ 22.022.024.025
52021250
SHV 29/ 24.024.024.025
52021260
SHV 29/ 26.026.024.025
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.05.013.8100
52021146
SHV 9/ 6.06.014.8100
52021261
SHV 9/ 7.07.014.8100
52021262
SHV 11/ 7.07.017.5100
52021263
SHV 11/ 9.09.017.0100
52021271
SHV 13,5/ 9.09.018.5100
52021272
SHV 13,5/ 11.011.018.5100
52021265
SHV 16/ 13.013.019.550
52021269
SHV 16/ 15.015.019.550
52021268
SHV 21/ 18.018.019.550
52021266
SHV 21/ 20.020.019.850
52021267
SHV 29/ 22.022.019.850

Beneficios

  • SKINDICHT® SHV CR resistente al aceite, el polvo y el agua
  • SKINDICHT® SHV VITON® para temperaturas altas
  • SKINDICHT® SHV VITON® es resistente a aceites, disolventes, ácidos y agentes químicos

Ámbito de uso

  • Cono de sellado para prensaestopas SKINDICHT®

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • Descripción de clase ETIM 5.0: sellado para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito de sellado para cables

Colores disponibles

  • CR: negro
    FKM: rojo

Material

  • CR
    FKM

Rango de temperaturas

  • CR: de -20 °C a +80 °C
    FKM: de -20 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.