SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, prensaestopas de acero, rosca PG, resistente al agua salada, temperaturas elevadas y alto esfuerzo mecánico, resistente a aceites, ácidos y químicos

Flexible hasta -40 °C.

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónRobustoResistente a temperaturas

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® CN
52032520
PG 96 - 101828.0105
52032525
PG 115 - 122232.0105
52032540
PG 13,58 - 152434.0105
52032550
PG 168 - 152434.0105
52032560
PG 2112,5 - 20,53042.0125
52032570
PG 2919 - 27,54153.0125

Beneficios

  • Soporta altas temperaturas
  • Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
  • Resistente al agua marina
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • Mayor resistencia a la corrosión

Ámbito de uso

  • Prensaestopas de cromo-níquel-acero y junta de FPM, especial para el uso en condiciones adversas
  • Industria farmacéutica y petroquímica
  • Offshore
  • Energía eólica
  • Fabricación de ladrillos, cerámica, vidrio, etc.

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Contratuerca adecuada SKINDICHT® SM INOX

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

  • Sellado TPE

Material

  • Cuerpo: Acero cromo-níquel según DIN,
    material nº 1.4305
    Sello: FPM
    Junta tórica: FPM

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +200°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.