SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, tapón ciego de acero inoxidable con diseño higiénico para el cierre de taladros roscados prefabricados

  • Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable
  • Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos

Alimentación y BebidasGran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistente a aceitesRobustoFiabilidadResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEECOLABNSFEHEDG

Referencia Denominación de pieza/tamañoSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52103490
M 12 x 1,51616.96,518.85
52103491
M 16 x 1,52017.9722.85
52103492
M 20 x 1,52419.9826.85
52103493
M 25 x 1,52920.7831.85
52103488
M 32 x 1,53622.5939.65
52103489
M 40 x 1,54523.5949.05

Beneficios

  • Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado
  • se monta con una llave inglesa

Ámbito de uso

  • Máquinas, plantas y componentes alimentarios
  • Para uso en "product zone"
  • Industria farmacéutica

Norm references / Approvals

  • NSF/ANSI 169
    Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes
  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América
  • DIN EN 1672-2
    Directriz para el diseño de maquinaria
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Composición de producto

  • Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro
  • El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Material

  • Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Junta: FKM

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +220 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.