SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, reductores, para utilizar prensaestopas con rosca de tamaño más pequeño que los agujeros roscados existentes

EXIECEx

No data available for display
Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2Altura media en mmSW tamaño de llave mmThread length D mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1,512 x 1,510,517519.050
52104571
20 x 1,516 x 1,51322624.550
52104572
25 x 1,520 x 1,51527730.125
52104573
32 x 1,525 x 1,516,534837.225
52104574
40 x 1,532 x 1,516,541845.610
52104575
50 x 1,540 x 1,519,5501055.35
52104576
63 x 1,550 x 1,518,5658,571.35

Beneficios

  • Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
  • Con ranura guía para juntas tóricas
  • se monta con una llave inglesa

Ámbito de uso

  • Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
  • Dispositivos, aparatos y equipos
  • Aplicaciones móviles offshore y marítimas
  • Industria química y petroquímica

Norm references / Approvals

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +90 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.