e-Shop

SKINDICHT® R-M HYGIENIC

Diseño higiénico para una máxima limpieza. Nuestra reducción de acero inoxidable con diseño higiénico, certificación ECOLAB® y NSF, así como con una elevada resistencia mecánica y química, es ideal para áreas higiénicas críticas. Combinables con nuestros prensaestopas SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M para compensar las diferencias de tamaño de rosca.

Alimentación y BebidasIngeniería de plantaOil & GasGran resistencia químicaResistente al calorRobustoResistente a temperaturasImpermeable

CEECOLABFDANSF

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2SW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmØ mm exteriorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® HYGIENIC R-M
52103596
16 x 1,512 x 1,52015.5722.85
52103597
20 x 1,512 x 1,52417.5826.85
52103598
20 x 1,516 x 1,52417.0826.85
52103599
25 x 1,516 x 1,52918.0831.85
52103600
25 x 1,520 x 1,52918.0831.85
52103601
32 x 1,520 x 1,53621.0939.65

Beneficios

  • El diseño higiénico con superficies lisas y contornos sin esquinas ni bordes evita que se acumulen residuos, como líquidos y microorganismos, que puedan representar un riesgo de contaminación para las máquinas del sector alimentario. Esto favorece una limpieza sencilla, frecuente y segura del producto.
  • Corrige la diferencia de tamaño entre la rosca de conexión de un prensaestopas y el orificio roscado en una envolvente.
  • Garantiza flexibilidad en la selección de un prensaestopas, ya que la selección no depende del orificio roscado de la carcasa.
  • Múltiples certificaciones de alimentos y bebidas para Europa y Norteamérica.
  • Resistencia probada a los desinfectantes y productos de limpieza ECOLAB®.

Ámbito de uso

  • Para el uso con prensaestopas métricos SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M cuya rosca de conexión es más pequeña que el orificio roscado existente.
  • Especialmente para áreas higiénicas críticas de la industria alimentaria, en las que el componente debe instalarse en la zona de producción de productos alimenticios.
  • También para su uso en áreas higiénicas críticas de la industria farmacéutica y química.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • FKM-sealing compliant acc. FDA 21 CFR 177.2600

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • Sellado: RAL 5015 (azul cielo)

Material

  • Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Junta: FKM

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a 220 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.