SKINDICHT® TWIST-M

empalme intermedio hexagonal con elemento de torsión giratorio

SKINDICHT® TWIST-M, empalme intermedio giratorio con rosca de conexión métrica para el posicionamiento exacto de elementos de conexión acodados

Gran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a la corrosiónResistente a temperaturasResistente a la torsiónResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2SW tamaño de llave mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52104730
12 x 1,512 x 1,51610
52104731
16 x 1,516 x 1,52010
52104732
20 x 1,520 x 1,52410
52104733
25 x 1,525 x 1,5295

Beneficios

  • Posicionamiento exacto, p. ej., de conexiones acodadas
  • Empalme intermedio giratorio con elevada hermeticidad al mismo tiempo
  • Impide los daños en cables y tubos protectores en caso de presentarse esfuerzos de tracción (no deseados)

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Sistemas de control
  • Construcción de maquinaria
  • Equipos móviles y maquinaria
  • En combinación con racores métricos (para tubos flexibles)

Características de producto

  • Parte superior giratoria
  • Sellado seguro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Bajo demanda: tamaños M12, M32, M40, M50, M63

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
  • Anillo de sujeción: acero para resortes Sellado: FKM

Grado de protección:

  • IP 68

Rango de temperaturas

  • -20°C a +200°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.