SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M, prensaestopas métrico con alta estabilidad mecánica y descarga de tracción óptima, elemento hexagonal

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracción

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoFunción de la rosca PGSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmAbertura F mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SVRN-M
52104800
M 12 x 1,5714.0 / 13.020.655.0100
52104810
M 12 x 1,5714.0 / 13.020.656.0100
52104820
M 12 x 1,5714.0 / 13.020.657.0100
52104830
M 16 x 1,5918.0 / 15.021.657.0100
52104840
M 16 x 1,5918.0 / 15.021.658.0100
52104850
M 16 x 1,5918.0 / 15.021.659.0100
52104860
M 20 x 1,51122.0 / 18.023.6610.050
52104870
M 20 x 1,51122.0 / 18.023.6611.050
52104890
M 20 x 1,513,522.0 / 20.025.6612.050
52104910
M 20 x 1,51624.0 / 22.026.6614.050
52104920
M 25 x 1,52130.0 / 28.029.6718.050
52104930
M 32 x 1,52940.0 / 37.032.6827.050
52104940
M 40 x 1,53650.0 / 47.037.6834.020

Beneficios

  • Gran estabilidad mecánica
  • descarga de tracción óptima

Ámbito de uso

  • Prensaestopas de latón con empalme hexagonal, para un montaje rápido con llave plana

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
  • Ejemplo de descripción:
    SVRN-M 12 / 7 / 5
    12 = rosca métrica de conexión
    7 = rosca PG de cierre
    5 = apertura libre F

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Bajo demanda

  • Disponible con rosca de conexión larga

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Anillo de sellado: CR/NBR

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.