SKINDICHT® SR-SV-M
SKINDICHT® SR-SV-M, prensaestopas métrico, robusto, para temperaturas elevadas, resistente al agua salada, a aceites, ácidos y químicos
Beneficios
- Soporta altas temperaturas
- Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
- Resistente al agua marina
- Descarga de tracción elevada
- Robusto
Ámbito de uso
- Si los cables para aparatos
eléctricos y maquinaria se mueven
durante su uso, éstos deberán estar
protegidos frente al doblado excesivo
conforme a VDE 0700-1 - Prensaestopas especial con manguito antiacodaduras de VITON®. Nuestro receptáculo reforzado VITON® resistente al ácido no muestra signos de envejecimiento ni siquiera tras un largo período de uso a una temperatura de +165ºC.
- fabricación de maquinaria y turbinas
- Técnica de centrales eléctricas
- Laboratorio
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- De tipo EMC, bajo demanda
- Ejemplo de descripción:
SR-SV-M 20/11/7
12 = rosca métrica de conexión
11 = rosca PG de cierre
7 = apertura libre del sellado
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Bajo demanda
- Disponible con rosca de conexión larga
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Junta tórica: FKM
Protección antiacodaduras: FKM
Grado de protección:
- IP 65
Rango de temperaturas
- de -20 °C a +165 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
