SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, prensaestopas métrico con junta de sellado adaptable, para cables con diámetros exteriores grandes, alta descarga de tracción

Resistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracción

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range ØF mmØ F mmTamaño máx. de accesorio para instalación en mmFunción de la rosca PGSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmAbertura F mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SHZ-M
52106700
M 12 x 1,55.0 - 5.05.5 - 6.521714 / 1530.058.050
52106710
M 16 x 1,55.0 - 8.05.0 - 8.025918 / 1733.0510.050
52106720
M 20 x 1,57.0 - 10.08.0 - 12.0281122 / 2035.0612.025
52106730
M 20 x 1,57.0 - 13.08.5 - 13.03213,522 / 2239.5614.025
52106740
M 20 x 1,58.0 - 13.58.0 - 15.0351624 / 2441.5615.025
52106750
M 25 x 1,511.0 - 20.014.0 - 19.3462130 / 3047.0720.025
52106760
M 32 x 1,518.0 - 27.019.0 - 27.0582940 / 4153.0827.010
52106770
M 40 x 1,524.0 - 31.027.0 - 34.0703650 / 5060.0834.010
52106780
M 50 x 1,530.0 - 42.535.0 - 43.0784257 / 5765.0943.05
52106790
M 63 x 1,536.0 - 47.040.0 - 47.5864866 / 6468.01048.05
SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705
M 12 x 1,55.0 - 5.05.5 - 6.521714 / 1535.0108.050
52106715
M 16 x 1,55.0 - 8.05.0 - 8.025918 / 1738.01010.050
52106725
M 20 x 1,57.0 - 10.08.0 - 12.0281122 / 2039.01012.025
52106735
M 20 x 1,57.0 - 13.08.5 - 13.03213,522 / 2243.51014.025
52106745
M 20 x 1,58.0 - 13.59.0 - 14.5351624 / 2445.51015.025
52106755
M 25 x 1,511.0 - 20.014.0 - 19.3462130 / 3051.01120.025
52106765
M 32 x 1,518.0 - 27.019.0 - 27.0582940 / 4158.01327.010
52106775
M 40 x 1,524.0 - 31.027.0 - 34.0703650 / 5067.01334.010
52106785
M 50 x 1,530.0 - 42.535.0 - 43.0784257 / 5770.01443.05
52106795
M 63 x 1,536.0 - 47.040.0 - 47.5864866 / 6473.01448.05

Beneficios

  • La junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
  • Descarga de tracción elevada
  • Robusto
  • Para cables de gran diámetro exterior

Ámbito de uso

  • Prensaestopas compacto de latón macizo con buena descarga de tracción para cables de gran diámetro.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL es similar a SKINDICHT® SHZ-M, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas
  • Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
  • Ejemplo de descripción:
    SHZ-M 16/9
    16 = rosca métrica de conexión
    9 = rosca PG de cierre

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Anillo de sellado: CR/NBR
    Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 55

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.