SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR, anillo de sellado para varios rangos de sujeción, los anillos pueden adaptarse a diferentes diámetros de cable

Referencia Denominación de pieza/tamaño Diámetro exterior x mm de orificios Espesor en mm Ø mm exterior Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINDICHT® E
52005780
E 9 13,5 x 5/8 5.5 13.5 250
52003690
E11 16,5 x 7/10/12,5 6.0 16.5 250
52003700
E 13,5 18,5 x 7/10,5/13/16 6.5 18.5 250
52003710
E 16 20,5 x 8/10,5/13,5/16 7.5 20.5 250
52003720
E 21 26,0 x 11/15/18/20 8.0 26.0 100
52003730
E 29 35,0 x 19/23/27/31 9.5 35.0 100
52003740
E 36 45,0 x 25/28/31/35 12.0 45.0 50
52005790
E 42 52,0 x 35,5/39/42,5/46 14.0 52.0 50
52005800
E 48 57,0 x 40,5/44/47/50,5 14.0 57.0 50

Beneficios

  • Un sellado para distintos alcances de sujeción
  • Arranque sencillo de los diferentes anillos para adaptarse a los cables de diferentes diámetros

Ámbito de uso

  • Junta de sellado adaptable para prensaestopas SKINDICHT®

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • CR

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.