SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, anillo obturador, apto para aplicaciones alimentarias, rosca PG, resistente a aceites, agua, soluciones alcalinas, ácidos y disolventes

Alimentación y Bebidas Gran resistencia química Resistencia a ácidos Resistente a temperaturas

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø interno / Ø externo en mm Espesor en mm Ø mm exterior Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 7 12.5 / 16.5 2.0 16.5 100
53801045
PG 9 15.2 / 19.0 2.0 19.0 100
53801055
PG 11 18.6 / 22.5 2.0 22.5 100
53801065
PG 13,5 20.4 / 25.0 2.0 25.0 100
53801075
PG 16 22.5 / 27.0 2.0 27.0 100
53801085
PG 21 28.3 / 33.5 3.0 33.5 50
53801095
PG 29 37.0 / 43.5 3.0 43.5 50
53801105
PG 36 47.0 / 55.0 3.0 55.0 25
53801115
PG 42 54.0 / 63.0 3.0 63.0 25
53801125
PG 48 59.3 / 69.0 3.0 69.0 25

Beneficios

  • Resistente al aceite, agua, soluciones alcalinas, ácidos, disolventes
  • Para uso con productos alimenticios

Ámbito de uso

  • Discos de sellado de PTFE para prensaestopas SKINTOP® y SKINDICHT®

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles

  • Blanco

Material

  • PTFE

Rango de temperaturas

  • desde -120 °C hasta +250 °C
    puntualmente hasta +300 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.