e-Shop

Junta tórica SKINDICHT®NBR PG

Junta tórica SKINDICHT® NBR PG, anillo obturador, resistente al aceite, polvo y agua, para el sellado seguro, resistente a rayos UV y ozono, rosca PG

Resistente a radicación UV

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ interior x grosor Ø en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® O-Ring NBR
53001010
PG 710.0 x 1.5100
53102011
PG 913.0 x 1.5100
53001020
PG 1116.0 x 1.5100
52005740
PG 13,518.0 x 1.5100
53001030
PG 1620.0 x 1.5100
52005750
PG 2126.0 x 2.0100
53001040
PG 2934.0 x 2.050
52005760
PG 3644.0 x 2.050
53001050
PG 4250.0 x 2.050
52005770
PG 4855.0 x 2.050

Beneficios

  • Resistente al aceite, polvo y agua

Ámbito de uso

  • Para el sellado seguro contra cuerpos extraños y líquidos en la rosca de conexión de un prensaestopas o piezas similares

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • NBR

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.