SKINDICHT® SKZ-M
SKINDICHT® SKZ-M, prensaestopas métrico de latón con junta de sellado adaptable y alta estabilidad mecánica, elevada descarga de tracción
Beneficios
- La junta de sellado adaptable puede ajustarse para fijar distintos diámetros de cable
- Descarga de tracción elevada
- Gran estabilidad mecánica
Ámbito de uso
- Prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo para condiciones de uso extremas
- Centros de construcción
- Ingeniería de planta
- Construcción de motores eléctricos
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- SKINDICHT® SHZ-M-XL es similar a SKINDICHT® SHZ-M, pero tiene una rosca de conexión ampliada para paredes gruesas
- Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
- Ejemplo de descripción de pedido: SKZ-M 16 / 9 16 = rosca métrica de conexión 9 = rosca de función PG
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Junta de sellado adaptable: CR/NBR
Junta tórica: NBR
Grado de protección:
- IP 55
Rango de temperaturas
- De -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.