SKINDICHT® SVFK-M
SKINDICHT® SVFK-M, prensaestopas métricos de poliamida para cables planos, hasta dos cables planos
Beneficios
- Modelo de poliamida económica
- las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables planos
- Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable
- adaptable a distintas dimensiones
- La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos
Ámbito de uso
- Para cables planos
- Sistemas de transporte
- Bombas
- Elevadores
- Construcción de cuadros eléctricos
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Para elegir los cables planos adecuados consulte los modelos ÖLFLEX® LIFT F (uso en interiores) y ÖLFLEX® CRANE F (uso en exteriores)
- Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso
- Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21
Colores disponibles
- RAL 7035 gris claro
Material
- Cuerpo: poliamida
Inserto de sellado especial: CR
Grado de protección:
- IP 54
Rango de temperaturas
- de -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
