e-Shop

SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, prensaestopas para cables planos con faldas obturadoras laterales que se adaptan automáticamente, descarga de tracción óptima

Alcance de sujeción amplioMáxima protección frente a la vibraciónAhorro en tiempo de instalación

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoAnchura mín./máx. del cable planoFunción de la rosca PGGrosor de cable mín./máx. mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5- / 1516- / 5.027.0625
52107340
M 25 x 1,59.0 / 20213.0 / 8.030.5725
52107350
M 32 x 1,514.0 / 27294.0 / 11.532.0810
52107360
M 40 x 1,524.0 / 34364.0 / 11.535.0810
52107370
M 50 x 1,529.0 / 44425.0 / 12.040.095
52107380
M 63 x 1,534.0 / 50485.0 / 12.042.0105

Beneficios

  • las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables planos
  • Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable
  • La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos
  • descarga de tracción óptima
  • adaptable a distintas dimensiones

Ámbito de uso

  • Para cables planos
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Sistemas de transporte
  • Bombas
  • Elevadores

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para elegir los cables planos adecuados consulte los modelos ÖLFLEX® LIFT F (uso en interiores) y ÖLFLEX® CRANE F (uso en exteriores)
  • Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Inserto de sellado especial: CR

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.