SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, tapón ciego con el innovador sistema CLICK, no requiere contratuerca ni rosca, imperdible, simple y de instalación sencilla

Ahorro en tiempo de instalaciónRobustoFiabilidad

CEVDEDNV

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoM (agujero en mm)SW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmS (grosor de la pared en mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® CLICK BLK gris claro
52109013
CLICK BLK 1616,3 (-0,2)14.0 / 22.028.581.0 - 4.050
52109014
CLICK BLK 2020,3 (-0,2)18.0 / 27.029.581.0 - 4.025
52109015
CLICK BLK 2525,3 (-0,2)22.0 / 14.030.581.0 - 4.025

Beneficios

  • Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijación
  • Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición
  • Menos piezas, sin contratuerca
  • No es necesaria rosca de fijación

Ámbito de uso

  • Tapón ciego con innovador sistema de CLICK para instalaciones rápidas en lugares de difícil acceso. La solución perfecta cuando hay que taponar una rosca
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
  • Tecnología de automatización
  • Construcción de instalaciones, aparatos

Entrega

  • Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Cuerpo: poliamida especial
    Sellado elastómero especial

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.