SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, prensaestopas de poliamida con protección contra doblado y acodaduras para conservar el cable, para partes móviles de las máquinas

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUS

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® BT gris plateado
53015410
PG 93,5 - 81942.98100
53015420
PG 114 - 102247.78100
53015430
PG 13,56 - 122452.0950
53015440
PG 169 - 142755.91050
53015450
PG 2113 - 183364.41150

Beneficios

  • protección fiable contra flexión y torsión
  • Conservación del cable
  • Funcionamiento fiable
  • Protección de cables flexibles

Ámbito de uso

  • Si los cables para aparatos
    eléctricos y maquinaria se mueven
    durante su uso, éstos deberán estar
    protegidos frente al doblado excesivo
    conforme a VDE 0700-1
  • Herramientas portátiles
  • Construcción de aparatos
  • Aplicaciones de luz y sonido
  • Partes móviles de máquinas

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Rosca de conexión PG según DIN 40430

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7001, gris plata

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.