SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, insertos de sellado múltiples, evitan la penetración de polvo y agua en los orificios no utilizados

Ahorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracción

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range Ø F mmAltura (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® DIX-DV
53100003
DIX-DV 3 x 93.09.0100
53100004
DIX-DV 4 x 94.09.0100
53100005
DIX-DV 5 x 115.011.0100
53100055
DIX-DV 5,5 x 115.511.0100
53100006
DIX-DV 6 x 146.014.0100
53100007
DIX-DV 7 x 147.014.0100
53100008
DIX-DV 8 x 148.014.0100
53100009
DIX-DV 9 x 149.014.0100

Beneficios

  • Evita la entrada de agua y polvo en los orificios desocupados de los insertos de sellado múltiple SKINTOP® DIX-M

Ámbito de uso

  • Para insertar en los orificios desocupados del sellado múltiple SKINTOP® DIX-M, para asegurar el grado de protección

Aviso

  • Se puede alcanzar el grado de protección IP 68 con un ensamblado profesional y correcto
  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapón para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre

Colores disponibles

  • Natural

Material

  • Poliamida

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.