Junta tórica SKINDICHT®NBR métrica

Junta tórica SKINDICHT® NBR métrica, anillo obturador para el sellado seguro a la carcasa, como protección contra aceite, polvo y agua, resistente a rayos UV y ozono

Resistente a radicación UV

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ interior (mm)Grosor del cable en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Junta tórica SKINDICHT®NBR métrica
53102001
M 12 x 1,59.01,5100
53102000
M 12 x 2,09.02100
53102010
M 16 x 2,013.02100
53102021
M 20 x 1,517.01,5100
53102020
M 20 x 2,017.02100
53102030
M 25 x 2,022.02100
53102040
M 32 x 2,028.0250
53102050
M 40 x 2,036.0250
53102060
M 50 x 2,046.0225
53102070
M 63 x 2,057.0225

Ámbito de uso

  • Para el sellado seguro de la carcasa.Protección contra el aceite, polvo y agua en la tuerca de conexión de un racor o piezas similares.

Aviso

  • Para un sellado óptimo del conversor SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5, le recomendamos nuestras juntas tóricas con 1,5 mm de espesor
  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • NBR

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.