Junta tórica SKINDICHT® de VITON® métrica

Junta tórica SKINDICHT® de VITON® métrica, anillo obturador, para proteger frente a aceites, ácidos, químicos en piezas en condiciones extremas

Gran resistencia química Resistencia a ácidos Resistente a temperaturas

Referencia Denominación de pieza/tamaño Ø interior (mm) Grosor del cable en mm Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
52122001
M 12 x 1,5 9.0 1,5 100
Junta tórica SKINDICHT® de VITON® métrica
52122000
M 12 x 2,0 9.0 2 100
52122010
M 16 x 2,0 13.0 2 100
52122021
M 20 x 1,5 17.0 1,5 100
52122020
M 20 x 2,0 17.0 2 100
52122030
M 25 x 2,0 22.0 2 100
52122040
M 32 x 2,0 28.0 2 50
52122050
M 40 x 2,0 36.0 2 50
52122060
M 50 x 2,0 46.0 2 25
52122070
M 63 x 2,0 57.0 2 25

Ámbito de uso

  • Para un sellado seguro de la carcasa. Protección de la rosca de conexión u otras piezas en condiciones extremas contra aceites, ácidos y sustancias químicas

Aviso

  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador

Colores disponibles

  • Verde

Material

  • FKM

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.