Junta tórica SKINDICHT®NBR métrica
Junta tórica SKINDICHT® NBR métrica, anillo obturador para el sellado seguro a la carcasa, como protección contra aceite, polvo y agua, resistente a rayos UV y ozono
Ámbito de uso
- Para el sellado seguro de la carcasa.Protección contra el aceite, polvo y agua en la tuerca de conexión de un racor o piezas similares.
Aviso
- Para un sellado óptimo del conversor SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5, le recomendamos nuestras juntas tóricas con 1,5 mm de espesor
- La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descripción de clase ETIM 5.0: anillo de sellado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador
Colores disponibles
- Negro
Material
- NBR
Rango de temperaturas
- -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.