SKINTOP® HYGIENIC SC
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos
- NUEVO: disponible en tamaños hasta M40x1,5
- Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable
- Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos
Beneficios
- contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
- Resorte de contacto EMC (CEM) altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla.
- Diseño higiénico para una limpieza idónea
- Las superficies lisas y la ausencia de aristas previene la acumulación de fluidos y la formación de microorganismos
Ámbito de uso
- Para la puesta a tierra conforme a la normativa CEM del trenzado del apantallamiento de cobre
- Máquinas, plantas y componentes alimentarios
- Para uso en "product zone"
- Industria farmacéutica
Norm references / Approvals
- EHEDG (tipo EL clase I AUX)
Criterios de diseño para máquinas, aparatos y componentes higiénicos - ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección - FDA 21 CFR 177.2600
Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América - DIN EN 1672-2
Directriz para el diseño de maquinaria - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169
Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes
Composición de producto
- Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro
- El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
- Un componente completo permite un montaje sencillo desde el exterior
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Aviso
- Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M
- Llave de instalación para muy alta densidad de empaquetado bajo petición
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Certificaciones
- Homologación UL para tamaños M32x1,5 y M40x1,5 en preparación
Material
- Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Uso: poliamida Junta: FKM
Grado de protección:
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas
- -20 °C a +80 °C
- Tamaños adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.