SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

  • NUEVO: disponible en tamaños hasta M40x1,5
  • Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable
  • Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos

Alimentación y BebidasGran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistencia mecánicaResistente a temperaturas

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® HYGIENIC
53105100
M 12 x 1,54 - 61638.46,55
53105110
M 16 x 1,56,5 - 92041.475
53105120
M 20 x 1,59 - 122446.485
53105130
M 25 x 1,511,5 - 15,52948.985
53105140
M 32 x 1,516 - 203656.095
53105141
M 40 x 1,522 - 274562.095
SKINTOP® HYGIENIC-R
53105200
M 12 x 1,53 - 4,51638.46,55
53105210
M 16 x 1,54,5 - 72041.475
53105220
M 20 x 1,57 - 102446.485
53105230
M 25 x 1,59 - 12,52948.985
53105240
M 32 x 1,512,5 - 16,53656.095

Beneficios

  • Diseño higiénico para una limpieza idónea
  • Las superficies lisas y la ausencia de aristas previene la acumulación de fluidos y la formación de microorganismos

Ámbito de uso

  • Máquinas, plantas y componentes alimentarios
  • Para uso en "product zone"
  • Industria farmacéutica

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EHEDG (tipo EL clase I AUX)
    Criterios de diseño para máquinas, aparatos y componentes higiénicos
  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América
  • DIN EN 1672-2
    Directriz para el diseño de maquinaria
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

Composición de producto

  • Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro
  • El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
  • Un componente completo permite un montaje sencillo desde el exterior
  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Llave de instalación para muy alta densidad de empaquetado bajo petición

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Certificaciones

  • Homologación UL para tamaños M32x1,5 y M40x1,5 en preparación

Material

  • Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Uso: poliamida Junta: FKM

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Tamaños adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.